Cookies sur le site Internet SKF

SKF utilise des cookies sur ses sites Web pour proposer et afficher des informations ciblées et adaptées aux préférences de ses visiteurs, par exemple le choix du pays et de la langue.

cookie_information_popup_text_2[57]

Joints de roulement de moyeu pour véhicules légers

En tant qu'expert en roulements et en joints, SKF connait les exigences en termes d'étanchéité des ensembles roulements de roue destinés aux automobiles et est en mesure de proposer des solutions à la pointe de l'innovation.

Les joints SKF utilisent des matériaux et des types de lèvres d'étanchéité sophistiqués offrant à la fois un faible coefficient de frottement et une excellente exclusion de la contamination pour une plus longue durée de vie.

Des disques magnétiques intégrés peuvent être inclus en option au système d'étanchéité afin de fournir un signal pour l'ABS.

Caractéristiques
  • Lèvres d'exclusion axiales indépendantes
  • Lèvre radiale associée à une lèvre à graisse
  • Lèvre d'exclusion antipoussière axiale à ressort brevetée
  • Configuration de lèvre « R-Safe » classique
  • Déflecteur en acier inoxydable comme surface de contact de joint
  • Matériaux en élastomère optimisés pour le frottement
  • Disques magnétiques intégrés pour fournir un signal magnétique pour l'ABS

Avantages
  • Faible frottement pour perte de puissance et émissions de CO2 réduites
  • Conceptions modulaires intégrant de multiples fonctions dans des espaces compacts
  • Longue durée de vie des roulements grâce à une exclusion de contamination et à une rétention de la graisse optimales

SKF logo