Cookies sur le site Internet SKF

SKF utilise des cookies sur ses sites Web pour proposer et afficher des informations ciblées et adaptées aux préférences de ses visiteurs, par exemple le choix du pays et de la langue.

cookie_information_popup_text_2[57]

Joints de porte-fusée

Le principal avantage des joints de porte-fusée SKF est l'élimination de la nécessité de fréquemment lubrifier le porte-fusée de direction.

Un autre avantage est la possibilité d'utiliser des capteurs pour les systèmes de direction modernes, qui ne doivent pas rester à l'intérieur de la graisse généralement appliquée.

La solution est une combinaison d'un joint de porte-fusée spécial et d'un palier à rotule à contact angulaire.

Caractéristiques :

  • Grande variété de lèvres - lèvre double, joint à cassette avec lèvre à ressort
  • Manchon avec joint en caoutchouc et entretoise pour montage
  • Lèvre spécialement formulée avec surface à revêtement en PTFE
  • Fonctions de montage spéciales pour répondre aux différentes exigences des clients et de fonctionnement

Avantages
  • Rétention optimale de la graisse pendant toute la durée de vie du roulement
  • Montage et démontage simples en fonctionnement
  • Excellente exclusion de la contamination
SKF logo