Cookies sur le site Internet SKF

SKF utilise des cookies sur ses sites Web pour proposer et afficher des informations ciblées et adaptées aux préférences de ses visiteurs, par exemple le choix du pays et de la langue.

cookie_information_popup_text_2[57]

Joints de cardan

Le joint de cardan est un joint flexible permettant à l'arbre de transmission de transmettre le couple de la boîte de vitesses à un certain angle.

Le joint de cardan SKF présente plusieurs avantages et permet de réduire les coûts de maintenance. Ce roulement et les segments d'arrêt correspondants sont sans entretien et SKF produit à la fois les cuvettes de roulement et les sections pour garantir les tolérances d'ajustage entre les aiguilles et le diamètre intérieur de la cuvette. SKF meule à la fois les surfaces intérieures et extérieures des cuvettes

Caractéristiques
  • Solution à deux joints pour un fonctionnement sans entretien sur les camions
  • Modèles à lèvres multiples pour une utilisation sur les automobiles
  • Insert en métal recouvert de caoutchouc pour une protection contre la corrosion

Avantages
  • Rétention optimale de la graisse pendant toute la durée de vie du roulement
  • Montage aisé
  • Remarquable protection contre la contamination
SKF logo