Cookies sur le site Internet SKF

SKF utilise des cookies sur ses sites Web pour proposer et afficher des informations ciblées et adaptées aux préférences de ses visiteurs, par exemple le choix du pays et de la langue.

Acceptez-vous les cookies SKF ?

Joints de carrosserie

Joints de carrosserie
Les ressorts à gaz sont utilisés pour aider aux mouvements d'ouverture, de fermeture, de levage, d'abaissement et de vidage, par exemple pour soutenir le hayon ou le capot d'un véhicule automobile. Ils sont également utilisés dans de nombreuses autres applications dans l'industrie générale, comme par exemple pour les chaises de bureau ou les placards de cuisine.

Les joints de ressorts à gaz SKF contribuent à retenir l'huile et les pressions jusqu'à 200 bar à l'intérieur d'un ressort à gaz, optimisant ainsi le fonctionnement global du ressort.

Grâce à son expérience à long terme dans les applications avec ressorts à gaz et dans la conception de joints et une étroite collaboration avec les principaux fabricants, SKF est devenu un leader sur le marché et est capable de fournir des solutions d'étanchéité visant à allonger la durée de vie et à diminuer le frottement.
SKF logo