Cookies sur le site Internet SKF

SKF utilise des cookies sur ses sites Web pour proposer et afficher des informations ciblées et adaptées aux préférences de ses visiteurs, par exemple le choix du pays et de la langue.

Acceptez-vous les cookies SKF ?

Joints de chaîne cinématique

Joints de chaine cinématique
La chaîne cinématique nécessite un développement et une innovation constants. Les joints SKF peuvent offrir des performances inégalées dans de très nombreuses conditions de fonctionnement afin de réduire les pertes de puissance et de diminuer la consommation énergétique et les émissions des véhicules. De plus, en ce qui concerne les transmissions automatiques, les performances de changement de vitesse ont une incidence sur le confort global du véhicule.

SKF a mis en commun ses connaissances dans les matériaux, la conception et la fabrication pour proposer des solutions sur mesure adaptées aux exigences spécifiques des applications.

Le portefeuille SKF de joints dynamiques et statiques pour les transmissions automobiles comprend des joints radiaux à lèvre, des pistons liés, des couvercles avant intégrés, des joints d'orifice ainsi que divers autres composants.
Que ce soit pour la traction avant, arrière ou 4 roues motrices, SKF peut offrir des solutions d'étanchéité pour tous les types de transmission et d'essieux :
  • Manuel
  • Automatique
  • Groupes de transmission de puissance
  • Modules de traction arrière
  • Différentiels
SKF logo