Cookies sur le site Internet SKF

SKF utilise des cookies sur ses sites Web pour proposer et afficher des informations ciblées et adaptées aux préférences de ses visiteurs, par exemple le choix du pays et de la langue.

cookie_information_popup_text_2[57]

Joints d'arbre d'entrée intégrés

SKF a intégré des caractéristiques et des fonctions supplémentaires aux joints d'arbre d'entrée d'une transmission manuelle pour proposer des solutions permettant d'améliorer les performances.

Le joint dynamique est intégré dans un ensemble boulonné à la transmission, ce qui assure une étanchéité statique au boîtier de transmission et des éléments peuvent être inclus en option comme un tube permettant de guider le mouvement de la butée d'embrayage. Ces modules simplifient l'installation.

Caractéristiques
  • Joint statique sur le boîtier de transmission intégré dans l'ensemble modulaire
  • Modules intégrés assurant une étanchéité statique et dynamique ainsi que d'autres fonctions supplémentaires comme le guidage de la butée d'embrayage et une protection d'installation pour le joint dynamique

Avantages
  • Porosité des joints du boîtier en aluminium dans la zone d'étanchéité
  • Unité compacte
  • Simple et facile à assembler
  • Plus grande fiabilité de l'étanchéité statique et dynamique
  • Solution économique
  • Modules avec ou sans tube de guidage
SKF logo