Cookies sur le site Internet SKF

SKF utilise des cookies sur ses sites Web pour proposer et afficher des informations ciblées et adaptées aux préférences de ses visiteurs, par exemple le choix du pays et de la langue.

cookie_information_popup_text_2[57]

Joints d'arbre de sortie

SKF fournit des joints d'arbre pour les arbres de sortie de tous types de chaînes cinématiques y compris les transmissions, les boîtes de transfert, les modules de traction arrière (RDM) et les groupes de transfert de puissance (PTU).

Des modèles spéciaux incluant des systèmes à cassette sont disponibles pour les cas de forte contamination. Des modèles incluant des fonctions permettant un fonctionnement correct lorsque des défauts d'alignement et des faux-ronds importants sont présents sur les arbres sont également disponibles.

Caractéristiques :
  • Utilisable sur toutes les applications de la chaîne cinématique
  • Large gamme de matériaux comme le ACM, le AEM, le HNBR et le FKM pour répondre aux besoins spécifiques des applications
  • Remarquables propriétés d'exclusion de la poussière grâce aux multiples lèvres d'exclusion antipoussière radiales et axiales
  • Modèles de lèvres à grande flexibilité
  • Modèles à cassette - intégraux ou non avec leurs propres surfaces de contact pour les lèvres de joint

Avantages
  • Compatibilité avec packages d'additifs en huile de transmission agressifs
  • Large plage de température
  • Longue durée de vie - plus grande fiabilité
  • Capacité à compenser les faux-ronds et les défauts d'alignement importants
  • Manipulation et montage simple avec environnement de fonctionnement maîtrisé pour les lèvres d'étanchéité
SKF logo