Cookies sur le site Internet SKF

SKF utilise des cookies sur ses sites Web pour proposer et afficher des informations ciblées et adaptées aux préférences de ses visiteurs, par exemple le choix du pays et de la langue.

cookie_information_popup_text_2[57]

Joints d'orifice

Joint d'orifice
Les joints d'orifice permettent d'obtenir un orifice étanche pour le transfert d'un fluide sous pression entre des paliers en contact. Les pertes de pression à ces endroits précis diminuent l'efficacité de la pompe hydraulique et les performances de la transmission.

Ce modèle de joint d'orifice permet d'obtenir un joint d'étanchéité flexible assurant l'étanchéité via une compression axiale/ou radiale ou le caoutchouc. Les applications types comprennent l'étanchéité de circuits hydrauliques dans une transmission automatique.

Caractéristiques :
  • Un ou plusieurs joints d'orifice intégrés dans un ensemble unique
  • Modèles spéciaux avec renfort (ressort ou estampage) pour les endroits sans support
  • Le moulage en caoutchouc pour les applications avec palier complet apporte une étanchéité radiale et de larges tolérances d'assemblage axial

Avantages
  • Installation simple grâce aux renforts
  • Moins d'inventaire du fait de l'intégration de plusieurs joints d'orifice dans un ensemble unique
  • Longue durée de vie et moins de fatigue du caoutchouc grâce à des fonctions de support supplémentaires
  • Écoulement uniforme du fluide et performances de changement de vitesse optimales
SKF logo