Cookies sur le site Internet SKF

SKF utilise des cookies sur ses sites Web pour proposer et afficher des informations ciblées et adaptées aux préférences de ses visiteurs, par exemple le choix du pays et de la langue.

cookie_information_popup_text_2[57]

Joints d'arbre moteur FKM

Joint d'arbre moteur FKM
Les joints d'arbre tournants offrent des performances optimales pour les applications automobiles.
SKF propose une vaste gamme de joints d'arbre en élastomère. Nos capacités de test sont conséquentes et nous permettent de mettre sur le marché des produits fiables de qualité supérieure

Caractéristiques :
  • Large hélice de pompe pour une grande sécurité d'étanchéité
  • Excellente exclusion de la poussière
  • Différents modèles de diamètres extérieurs pour améliorer l'installation et la rétention du joint
  • Matériaux composés sur mesure pour répondre aux spécifications des clients

Avantages
  • Fiabilité accrue
  • Contribue à compenser les défauts d'alignement de l'arbre
  • Durée de vie allongée
  • Facilité d'installation et de rétention
  • Excellente résistance de fluide et large plage de températures
  • Large sélection de lèvres antipoussière permettant de réduire la pénétration de contaminants
SKF logo