Cookies sur le site Internet SKF

SKF utilise des cookies sur ses sites Web pour proposer et afficher des informations ciblées et adaptées aux préférences de ses visiteurs, par exemple le choix du pays et de la langue.

cookie_information_popup_text_2[57]

Joints axiaux à cassette

Joint axial à cassette
Les camions et les véhicules off-highway fonctionnent généralement dans des environnements sales, poussiéreux et humides. Les joints à cassette SKF avec surface de contact intégrée ont une durée de vie plus longue car la surface de contact est maîtrisée et l'exclusion de la poussière est plus importante.

Caractéristiques :
  • Lèvre primaire à étanchéité axiale innovante par rapport à une lèvre radiale classique
  • Ressort de retenue pour charge axiale constante tout au long de la durée de vie
  • Lèvre d'exclusion antipoussière en feutre en option
  • Caractéristiques hydrodynamiques
  • Lèvres pré-graissées

Avantages
  • Solution robuste pour carters moteur haute résistance
  • Capacité à compenser des défauts d'alignement statique et dynamique importants
  • Tolérance aux mouvements axiaux et radiaux importants du carter du fait de la dilatation thermique et du jeu axial
  • Lèvre d'exclusion antipoussière en feutre fournissant une excellente protection contre la contamination
  • Meilleur taux de pompage pour des performances d'étanchéité optimales
  • Grande durabilité et durée de vie allongée
SKF logo