Cookies sur le site Internet SKF

SKF utilise des cookies sur ses sites Web pour proposer et afficher des informations ciblées et adaptées aux préférences de ses visiteurs, par exemple le choix du pays et de la langue.

Acceptez-vous les cookies SKF ?

Joints pour moteurs

Joint pour moteur

De nos jours, les clients qui achètent une voiture neuve veulent plus de puissance, un meilleur rendement énergétique et une conduite silencieuse et confortable. De même, la législation très stricte en ce qui concerne les émissions oblige les fabricants à réduire la consommation énergétique de leurs véhicules en les incitant à privilégier les carburants alternatifs (comme le biodiesel et le E85) et les technologies non conventionnelles.

Pour répondre à ces exigences, SKF propose une large gamme de joints pour moteurs, offrant des performances optimisées pour les applications automobiles. Nos capacités de tests étendues nous permettent de vous fournir des produits fiables, à la pointe de la technologie. Les joints d'arbre SKF sont disponibles pour les vilebrequins et les arbres à cames de moteurs ainsi que pour les groupes auxiliaires.

Les joints sont disponibles dans une grande variété de diamètres extérieurs pour une installation et une rétention optimales. Lorsque les conditions de fonctionnement sont particulièrement difficiles, SKF peut également vous fournir de nombreux autres types de joints, présentant des propriétés spéciales d'exclusion de la poussière.

SKF peut vous apporter des solutions d'étanchéité pour pratiquement tous les types de moteurs :
  • Avec ou sans suralimentation
  • Moteurs de petites et de grandes tailles
  • Pour automobiles et véhicules légers
  • Pour camions lourds et applications tout-terrain
  • Pour motocycles et véhicules de loisirs
SKF logo