Cookies sur le site Internet SKF

SKF utilise des cookies sur ses sites Web pour proposer et afficher des informations ciblées et adaptées aux préférences de ses visiteurs, par exemple le choix du pays et de la langue.

cookie_information_popup_text_2[57]

Joints pour puits de bougies et d'injecteurs

Joint pour puits de bougies
Joints statiques pour l'étanchéité des bougies, des électrovannes ou des injecteurs avec un défaut d'alignement statique important. La conception des nouveaux moteurs visant essentiellement à améliorer encore leur puissance et leur efficacité, l'attention portée à la bougie ou à l'injecteur s'est déplacée vers le haut de la chambre de combustion.

Caractéristiques :
  • Ressort moulé
  • Diamètre extérieur moulé avec précision
  • Entièrement recouvert de caoutchouc
  • Lèvre d'étanchéité très flexible pour défauts d'alignement importants

Avantages
  • La conception moulée du ressort garantit l'étanchéité même lorsque les défauts d'alignement sont importants et empêche l'éjection du ressort lors de l'installation
  • Les joints recouverts de caoutchouc résistent à la corrosion
  • Plage de températures plus large par rapport aux matériaux standard
SKF logo