Cookies sur le site Internet SKF

SKF utilise des cookies sur ses sites Web pour proposer et afficher des informations ciblées et adaptées aux préférences de ses visiteurs, par exemple le choix du pays et de la langue.

cookie_information_popup_text_2[57]

Joints de queue de soupape haute pression

Joint de queue de soupape haute pression - conception intégrée
En plus des modèles classiques, SKF a développé une nouvelle génération de joints de queue de soupape pour les applications haute pression. Ces joints améliorent la qualité des émissions et le fonctionnement du moteur en résistant aux pressions élevées dans les ports d'admission et d'échappement, tout en remplissant leur rôle primaire de dispositif de dosage d'huile. Ces joints sont appropriés pour tous les moteurs présentant des pressions élevées dans les collecteurs, par exemple en raison de turbocompresseurs ou pour les freins sur échappement pour moteurs commerciaux. Avantages des joints de queue de soupape haute pression SKF :
  • Modèle à lèvre rainurée en option pour réduire au maximum le frottement et la perte de puissance
  • Usure minimisée du guide de soupape pour une durée de service maximale de la commande de soupapes
  • Dosage d'huile constant et longue durée de service
  • Contrôle des émissions à long terme
  • Excellente résistance aux huiles/carburants et hautes températures
  • Réduction potentielle des coûts dans le système de fuites de gaz du moteur
La conception à faible frottement des joints de queue de soupape haute pression SKF peut être incorporée dans tous les types de joint disponibles et ne requiert aucune modification de l'équipement d'installation existant.

Consultez le portefeuille SKF BeyondZero

SKF logo