Cookies sur le site Internet SKF

SKF utilise des cookies sur ses sites Web pour proposer et afficher des informations ciblées et adaptées aux préférences de ses visiteurs, par exemple le choix du pays et de la langue.

cookie_information_popup_text_2[57]

Joints de tige de soupape

Le dosage de l'huile vers l'interface guide/corps de soupape est la principale fonction d'un joint de tige de soupape. Même si les exigences pour chaque moteur sont différentes en fonction des paramètres de conception et des conditions de fonctionnement, la circulation d'huile des joints SKF standard convient à la plupart des moteurs.

L'expérience a montré que la conception SKF standard fournit le dosage d'huile correct pour la plupart des applications.

Caractéristiques
  • Lèvre flexible permettant le mouvement de la tige de soupape et l'excentricité statique
  • Stabilisation de la lèvre grâce à un insert métallique de renfort lié
  • Charge radiale constante grâce à un ressort de retenue revenu
  • Grande résistance à l'usure et chimique
  • Large plage de températures
  • Disponible avec siège de ressort de soupape intégré
  • Tailles standard et sur mesure disponibles

Avantages
  • Dosage constant de l'huile tout au long de la durée de vie du moteur
  • Lubrification optimale de la soupape et du guide pour une usure réduite
  • Émissions moteur minimum
  • Grande fiabilité et durée de vie allongée
  • Prix compétitif
SKF logo