Cookies sur le site Internet SKF

SKF utilise des cookies sur ses sites Web pour proposer et afficher des informations ciblées et adaptées aux préférences de ses visiteurs, par exemple le choix du pays et de la langue.

Acceptez-vous les cookies SKF ?

Joints de fourche pour motocycles et bicyclettes

Joints de fourche pour motocycles et bicyclettes
Les sensations de conduite et la longévité sont deux facteurs décisifs pour la conception des joints de fourches pour motocycles et bicyclettes. Pour les applications tout-terrain, comme l'enduro ou le motocross, les exigences en matière d'étanchéité sont particulièrement importantes.

SKF a développé une gamme de joints correspondant parfaitement aux besoins exprimés. Ces solutions sont disponibles à la fois pour les applications tout-terrain et les autoroutes. Pour les motocycles, les joints se présentent sous forme de paires avec un joint à huile séparé et un joint racleur antipoussière réglés l'un par rapport à l'autre pour assurer un faible frottement et procurer des sensations de conduite optimales tout en garantissant une longue durée de vie. Les deux joints peuvent être combinés en un ensemble unique sur les bicyclettes.


Caractéristiques :
  • Un joint à huile et un joint racleur pour diminuer la contamination arrivant sur le joint à huile
  • Élastomère NBR spécialement développé avec faible coefficient de frottement
  • Joint racleur avec lèvre double en option pour les situations de forte contamination
  • Nouvelle géométrie de lèvre de joint à huile spécifique aux joints de fourche

Avantages
  • Plus longue durée de vie et meilleures performances
  • Plus grandes capacités de protection contre la poussière et l'eau
  • Friction réduite et constante tout au long de la durée de vie du joint
  • Confort de conduite largement meilleur
  • Compatibilité avec une large gamme d'équipements et d'huiles de rechange
  • Usure et aspiration d'air réduites

SKF logo