Cookies sur le site Internet SKF

SKF utilise des cookies sur ses sites Web pour proposer et afficher des informations ciblées et adaptées aux préférences de ses visiteurs, par exemple le choix du pays et de la langue.

cookie_information_popup_text_2[57]

Joints de roulement de moyeu pour véhicules lourds

En tant qu'acteur majeur sur le marché des roulements, SKF connait les exigences en termes d'étanchéité des ensembles roulements de roue destinés aux véhicules lourds et est en mesure de proposer des solutions à la pointe de l'innovation.

Les joints SKF utilisent des matériaux et des types de lèvres d'étanchéité sophistiqués offrant à la fois un faible coefficient de frottement et une excellente exclusion de la contamination pour une plus longue durée de vie.

Des disques magnétiques intégrés peuvent être inclus en option au système d'étanchéité afin de fournir un signal pour l'ABS.

Caractéristiques
  • Utilisable sur les camions, les bus et les remorques mais également pour le tout-terrain
  • Lèvres d'exclusion axiales et radiales supplémentaires indépendantes
  • Lèvre d'exclusion antipoussière axiale à ressort brevetée
  • Configuration de lèvre « R-Safe » classique
  • Déflecteur en acier inoxydable comme surface de contact de joint
  • Matériaux en élastomère optimisés pour le frottement

Avantages
  • Faible frottement pour une perte de puissance réduite et moins de consommation de carburant
  • Durée de vie très longue offrant une disponibilité prolongée et de faibles coûts d'exploitation
SKF logo