Cookies sur le site Internet SKF

SKF utilise des cookies sur ses sites Web pour proposer et afficher des informations ciblées et adaptées aux préférences de ses visiteurs, par exemple le choix du pays et de la langue.

cookie_information_popup_text_2[57]

Chapeaux de moyeu

Sur les véhicules utilitaires lourds, le chapeau de moyeu assure l'étanchéité finale entre le roulement de moyeu et l'environnement extérieur. SKF dispose d'une gamme de chapeaux de moyeux conçus pour protéger les composants du roulement tout au long de leur durée de vie.

Une grande variété de fonctions supplémentaires comme un repère transparent de niveau d'huile ou des boulons préassemblés ont été conçues pour faciliter le montage et le fonctionnement.

Caractéristiques
  • Bague en aluminium intégrée répartissant la charge de manière uniforme
  • Cordon sur la surface d'appui pour renforcer l'étanchéité
  • Bouchon d'aération à remplissage central de conception éprouvée
  • Bouchon à remplissage latéral comportant un joint torique pour apporter une étanchéité supplémentaire et un aimant permettant d'emprisonner les particules métalliques
  • Boulons plaqués et préassemblés inclus
  • Repère transparent de niveau d'huile lié par fusion au corps
  • Joints de soupape de type « parapluie » préservant de la contamination

Avantages
  • Conception robuste et légère
  • Résistance aux chocs, aux intempéries, aux produits chimiques, aux rayonnements UV et à l'ozone
  • Protection optimale contre la chute de pierres et les quais de chargement submergés
  • Compatibilité avec tous les lubrifiants courants
  • Plus longe durée de vie des roulements et des moyeux de roues
  • Intégration possible avec des systèmes de gonflage de pneus centraux

SKF logo