Cookies sur le site Internet SKF

SKF utilise des cookies sur ses sites Web pour proposer et afficher des informations ciblées et adaptées aux préférences de ses visiteurs, par exemple le choix du pays et de la langue.

Acceptez-vous les cookies SKF ?

Joints de moyeu

Joints de moyeu
Les joints de roulements de roues jouent un rôle essentiel dans la durée de vie de l'ensemble. Si le joint permet la pénétration de contaminants extérieurs dans le roulement ou la fuite de lubrifiant du roulement, cela entraînera une usure prématurée de l'ensemble.

Les joints de moyeu SKF étanches à l'huile et à la graisse offrent des performances optimales dans une large plage de températures et d'environnements de fluides ainsi que des performances et une grande longévité dans pratiquement toutes les conditions de conduite et de route.

La conception sur mesure de SKF ainsi que ses procédures d'essais et sa grande expérience dans la production ont permis le développement des modèles les plus sophistiqués pour empêcher la contamination sur route et retenir le lubrifiant dans les roulements.

Pour les applications de moyeux, nous fournissons des joints pour :
  • Véhicules et utilitaires légers
  • Les camions lourds et les applications tout-terrain
  • Les motocycles et les véhicules de loisirs

SKF logo