Cookies sur le site Internet SKF

SKF utilise des cookies sur ses sites Web pour proposer et afficher des informations ciblées et adaptées aux préférences de ses visiteurs, par exemple le choix du pays et de la langue.

cookie_information_popup_text_2[57]

Scotseals pour moyeu de roue de poids lourd

Scotseal X-Treme

Considérée comme un standard dans l'industrie lourde, la gamme de produits Scotseals bien établie (à savoir Scotseal Classic, Scotseal Pro, Scotseal Plus XL et Scotseal Hybrid) s’élargit aujourd’hui avec Scotseal X-Treme.
Ce nouveau joint offre au marché de la rechange automobile et aux constructeurs de poids de lourd et remorques une fiabilité remarquable et une durée de service accrue dans des conditions de fonctionnement difficiles.

Scotseal X-Treme constitue une évolution remarquable en matière de technologie des joints de moyeu de roue. Par rapport aux autres joints actuellement disponibles sur le marché, les résultats des tests ont démontré que leur durée de service attendue est dix fois plus longue avec une réduction du frottement pouvant atteindre 50 %.

Tous les Scotseals présentent une conception à cassette intégrale (le joint et le manchon de réparation constituent une unité non séparable) avec des composants en élastomère sur mesure (compatibles avec les lubrifiants minéraux et synthétiques) et différentes géométries de lèvre d'étanchéité. Ils offrent une excellente durée de service et empêchent la pénétration de saletés pour une fiabilité maximale dans des conditions de fonctionnement et des plages de température pour lesquelles ils ont été conçus.

Grâce à une nouvelle conception de la lèvres d'étanchéité, à un composé HNBR avancé et à des fonctions améliorées d'exclusion de la contamination, Scotseal X-Treme offre les avantages suivants :

  • Performances d'étanchéité supérieures et durée de service accrue
  • Meilleure disponibilité des poids lourds et intervalles d'entretien plus longs
  • Réduction de la consommation de carburant et des émissions de CO2
  • Performances de températures de fonctionnement uniques
Conçus pour retenir l’huile ou la graisse, Scotseals sont disponibles dans différentes tailles convenant aux essieux moteurs, direction et remorque les plus courants.
SKF logo