Cookies sur le site Internet SKF

SKF utilise des cookies sur ses sites Web pour proposer et afficher des informations ciblées et adaptées aux préférences de ses visiteurs, par exemple le choix du pays et de la langue.

Acceptez-vous les cookies SKF ?

Souplesse de fabrication

Le modèle de production unique de SKF permet de répondre rapidement aux besoins en approvisionnement, à la fois lorsque de gros volumes sont demandés ou pour la production d'un joint unique dans une gamme de joints standard ou sur mesure.

La technologie de production de joints moulés permet de produire de manière économique de grands volumes de joints. SKF dispose de compétences dans les technologies de moulage par compression, injection et transfert, ce qui nous permet de toujours utiliser la méthode la plus appropriée pour répondre aux exigences de nos clients. Les joints de grand diamètre sont produits à partir d'élastomères ou de polyuréthanes. SKF peut produire de nombreux types de joints, comme les joints à armature métallique, les joints à diamètre extérieur en caoutchouc avec inserts métalliques ou renforts en tissu ainsi que les joints tout caoutchouc permettant d'adapter les joints à grand diamètre en fonction des exigences du secteur. L'un de nos produits phares est le joint à base de polyuréthane pouvant être monté sur site pour réduire les temps d'immobilisation.

La technologie SKF SEAL JET, utilisée pour produire les joints usinés, s'appuie sur un logiciel SKF et des outils spéciaux développés par SKF pour usiner de nombreux polymères, en particulier les polyuréthanes. Les frais d'outillage étant inexistant, la production de prototypes pour des applications innovantes, des séries à faible volume ou des joints de rechange est rapide et flexible. Cette capacité d'usinage juste à temps permet la fourniture en une seule pièce de joints de haute qualité.

Quelle que soit la technologie de fabrication utilisée, vous bénéficierez toujours de la meilleure qualité possible de la part de SKF.
SKF logo