Cookies sur le site Internet SKF

SKF utilise des cookies sur ses sites Web pour proposer et afficher des informations ciblées et adaptées aux préférences de ses visiteurs, par exemple le choix du pays et de la langue.

Acceptez-vous les cookies SKF ?

Lèvre H

La lèvre H (ressort hélicoïdal/à rayon) comporte un ressort hélicoïdal à charge élevée pour une meilleure stabilité. Convient aux applications d'étanchéité des liquides et gaz cryogéniques. La lèvre à rayon réduit les risques d'endommagement de la lèvre d'étanchéité durant l'installation. Ne pas utiliser pour l'étanchéité dynamique des agents abrasifs. Risque de suintement dans les applications à mouvement alternatif à haute vitesse en raison de l'aquaplanage de la lèvre d'étanchéité.

SKF logo