Cookies sur le site Internet SKF

SKF utilise des cookies sur ses sites Web pour proposer et afficher des informations ciblées et adaptées aux préférences de ses visiteurs, par exemple le choix du pays et de la langue.

Acceptez-vous les cookies SKF ?

Joints usinés SKF Spectraseal

Les joints usinés SKF Spectraseal sont principalement utilisés pour les applications extrêmes et exigeantes ne pouvant pas utiliser des élastomères ou thermoplastiques moulés conventionnels en raison des limites de ces matériaux.

Conditions d'application des joints usinés SKF Spectraseal

  • Températures extrêmes : depuis des températures cryogéniques jusqu'à +290 °C
  • Faible frottement : les applications sensibles au frottement telles que les vannes ou les pressostats qui doivent fonctionner avec une charge de ressort ou une pression différentielle très légère
  • Présence de produits chimiques agressifs : la plupart des matières plastiques techniques utilisées, telles que les composés à base de PTFE ont une compatibilité quasi universelle avec différents milieux
  • Gaz haute pression : la plupart des matières plastiques techniques ne présente pas de décompression explosive, un problème commun à de nombreux matériaux à base d'élastomère
  • Environnement abrasif ou non lubrifié : les milieux comme l'eau, les peintures, les résines et la boue de forage peuvent être très abrasifs pour les matériaux d'étanchéité à base d'élastomères
  • Des vitesses de surface ou pressions élevées : En raison des faibles caractéristiques de frottement des matériaux, il est possible de tolérer des vitesses de surface élevées, même sans lubrification

Différents profils de lèvre pour joints usinés


SKF logo