Cookies sur le site Internet SKF

SKF utilise des cookies sur ses sites Web pour proposer et afficher des informations ciblées et adaptées aux préférences de ses visiteurs, par exemple le choix du pays et de la langue.

Acceptez-vous les cookies SKF ?

Lèvre W

La lèvre W (ressort hélicoïdal/lèvre de raclage) comporte un ressort hélicoïdal à charge élevée qui améliore l'étanchéité. Recommandée pour l'étanchéité dynamique des agents abrasifs. Diminution du risque d'aquaplanage de la lèvre d'étanchéité. Nécessite un bon chanfrein si le matériel de montage est installé avant. Ce type de lèvre doit être utilisé en combinaison avec une lèvre à rayon.

SKF logo