Cookies sur le site Internet SKF

SKF utilise des cookies sur ses sites Web pour proposer et afficher des informations ciblées et adaptées aux préférences de ses visiteurs, par exemple le choix du pays et de la langue.

Acceptez-vous les cookies SKF ?

Informations techniques générales

La conception des systèmes d'étanchéité et de guidage dans les cylindres hydrauliques exige une attention particulière de l'interaction entre tous les composants du cylindre, aux conditions de fonctionnement ainsi qu'aux exigences de l'application. Les éléments d'étanchéité sont importants car ils empêchent les fuites de lubrifiant, de la pression de service du système et la pénétration de contaminants à l'intérieur du cylindre. Les bagues de guidage offrent un guidage efficace des composants en mouvement les uns par rapport à l'autre et qui s'adaptent à des charges radiales agissant sur l'ensemble de cylindre. Selon l'application, de nombreux facteurs sont à prendre en considération lors de la sélection du joint et du guidage adaptés. Par conséquent, SKF fabrique et vend des joints de piston double effet dans de nombreux profils et matériaux différents et dans une large gamme de séries et de dimensions, tous parfaitement adaptés à une grande diversité de conditions de fonctionnement et d'applications. Chaque combinaison particulière de matériau et de modèle présente des propriétés spécifiques, ce qui permet de les adapter à une application donnée.
Cette section et ses sous-sections fournissent les informations de base nécessaires. Elle commence par une vue d'ensemble des types et de la classification de vérins hydrauliques ainsi que par une introduction au joint et au guide avec leurs fonctions. En outre, les informations techniques comme l'état de surface de la surface d'appui, les matériaux, les fluides et les jeux d'extrusion des joints sont décrites en détail. Le stockage et l'installation des produits sont également abordés. Les sections sur le type de joint donnent des informations spécifiques sur le type et le profil. Les caractéristiques y sont également discutées en détail.
Il n'est pas possible évidemment de présenter toutes les informations nécessaires pour couvrir n'importe quelle application concevable. Si les exigences de votre application ne correspondent pas aux profils et dimensions standard proposés dans ces sections, contactez SKF pour des informations supplémentaires et pour une offre spécifique. Dans le cadre de facteurs non standard ou si il s'agit de déterminer quel système d'étanchéité utiliser dans un nouveau type de vérin hydraulique, une expertise spécifique, peut être nécessaire. Les experts en joints hydrauliques de SKF sont là pour vous aider dans votre choix.

Codage couleur pour les matériaux

Les illustrations des produits dans les sections suivantes utilisent un système de codage couleur pour indiquer le groupe de matériaux(table 1), qui ne correspond en aucun cas aux couleurs réelles des matériaux. Pour plus d'informations sur les couleurs réelles des matériaux, reportez-vous à Matériaux.
SKF logo