Cookies sur le site Internet SKF

SKF utilise des cookies sur ses sites Web pour proposer et afficher des informations ciblées et adaptées aux préférences de ses visiteurs, par exemple le choix du pays et de la langue.

Acceptez-vous les cookies SKF ?

Introduction à la transmission de puissance par fluide

Les systèmes de transmission de puissance par fluide transfèrent et utilisent la puissance mécanique via un fluide hydraulique. L'énergie est transmise, stockée et utilisée via le transfert et la pression des fluides. Il existe deux principaux types de système de transmission de puissance par fluide :
  • hydraulique – à l'aide de liquide, tel que l'huile, servant de fluide hydraulique
  • pneumatique – à l'aide de gaz, tel que l'air, servant de fluide hydraulique
SKF logo