Cookies sur le site Internet SKF

SKF utilise des cookies sur ses sites Web pour proposer et afficher des informations ciblées et adaptées aux préférences de ses visiteurs, par exemple le choix du pays et de la langue.

Acceptez-vous les cookies SKF ?

Spécifications pour des systèmes d'étanchéité efficaces

La conception de systèmes d'étanchéité de tige et de piston hydrauliques implique de bien tenir compte de l'interaction avec le joint dynamique et des principes de tribologie. L'objectif est de garantir une durée de service optimale, un fonctionnement correct du joint, une usure minimale, un faible frottement et un fonctionnement régulier. La tribologie est l'étude du frottement dont il faut tenir compte dès la conception, de l'usure et de la lubrification des surfaces en interaction, en mouvement relatif. Les points essentiels concernant les propriétés tribologiques d'un système d'étanchéité dynamique sont les suivants :
  • le matériau du joint
  • le type de profil de joint
  • le matériau et les propriétés de l'état de surface
  • le fluide hydraulique, qui constitue la lubrification des surfaces d’étanchéité dynamiques
Pour plus d'informations sur les types de profils de joints, se reporter à la section du produit correspondant.
SKF logo