Cookies sur le site Internet SKF

SKF utilise des cookies sur ses sites Web pour proposer et afficher des informations ciblées et adaptées aux préférences de ses visiteurs, par exemple le choix du pays et de la langue.

cookie_information_popup_text_2[57]

Modèle de conception et de calcul

Les éléments de conception et de calcul les plus importants qui jouent un rôle dans la conception et la sélection des guides pour vérins hydrauliques sont fournis dans les sections suivantes. Le calcul de la largeur de la bague de guidage en elle-même est basé sur un modèle de répartition de la charge, qui est également fourni dans ce qui suit.
SKF logo