Cookies sur le site Internet SKF

SKF utilise des cookies sur ses sites Web pour proposer et afficher des informations ciblées et adaptées aux préférences de ses visiteurs, par exemple le choix du pays et de la langue.

Acceptez-vous les cookies SKF ?

Lubrification des guidages

Le guidage doit être abondamment lubrifié en permanence. Les guidages de tige sont généralement placés à l'intérieur de la tige et du joint tampon. Ils doivent être lubrifiés lors du montage avec le même agent que celui utilisé pour le système. SKF recommande de ne pas placer les guidages à l'extérieur du joint de tige, mais entre le joint de tige et le racleur. Cependant, dans certaines conditions, les guidages en PTFE peuvent être utilisés à l'extérieur du joint de tige, pour bénéficier de certaines de leurs propriétés autolubrifiantes.
SKF logo