Cookies sur le site Internet SKF

SKF utilise des cookies sur ses sites Web pour proposer et afficher des informations ciblées et adaptées aux préférences de ses visiteurs, par exemple le choix du pays et de la langue.

Acceptez-vous les cookies SKF ?

Bagues de guidage

Les bagues de guidage SKF sont usinées avec précision suivant des tolérances d'ajustement serré sur la section radiale du guidage. Ces tolérances ont pour effet d'optimiser la répartition de la charge du guidage et de limiter le défaut d'alignement radial des composants pour des performances d'étanchéité optimales. SKF fournit les bagues de guidage suivantes :

  • Bagues de guidage de tige ou de piston WAT
  • Bagues de guidage de tige RGR
  • Bagues de guidage de piston PGR

Toutes ces bagues de guidage de précision sont fendues par une coupe angulaire de série tableau 1. D'autres types et modèles ou angles de coupe sont disponibles sur demande.

Bagues de guidage de tige ou de piston WAT

Ces bagues de guidage standard peuvent fonctionner de manière dynamique sur les surfaces extérieures ou intérieures et peuvent donc être utilisées sur les pistons ou les tiges. Les bagues de guidage WAT sont en polyamide renforcé de fibre de verre (P-2551) de série. SKF peut fournir, sur demande, des bagues de guidage WAT dans une large gamme de matériaux, y compris le P-2552 (bagues autolubrifiantes avec charges en PTFE).

Les bagues de guidage de tige ou piston WAT sont disponibles en cotes métriques (→ Liste de dimensions [pdf]) et en pouces (→ Liste de dimensions [pdf]).

Bagues de guidage de tige RGR

Les bagues de guidage RGR ont été conçues pour les tiges de guidage, en agissant de manière dynamique sur leur surface intérieure. Elles sont en résine phénolique (PF) de série. SKF peut fournir, sur demande, des bagues de guidage PGR dans une large gamme de matériaux.

Elles sont généralement fabriquées et conditionnées fendues, ouvertes avant installation, pour être ensuite fixées avec leur surface extérieure dans le fût. Cela permet de monter plus facilement le vérin.

Bagues de guidage de tige RGR sont disponibles en cotes métriques (→ Liste de dimensions [pdf]).

Bagues de guidage de piston PGR

Les bagues de guidage PGR ont été conçues pour guider les pistons en agissant de manière dynamique sur leur surface extérieure. Elles sont en résine phénolique (PF) de série. SKF peut fournir, sur demande, des bagues de guidage PGR dans une large gamme de matériaux.

Elles sont généralement fabriquées et conditionnées fendues, voire monobloc, avant installation, et sont donc fixées surface intérieure sur le piston. Cela permet de monter plus facilement le vérin.

Bagues de guidage de piston RGR sont disponibles en cotes métriques (→ Liste de dimensions [pdf]).

SKF logo