Cookies sur le site Internet SKF

SKF utilise des cookies sur ses sites Web pour proposer et afficher des informations ciblées et adaptées aux préférences de ses visiteurs, par exemple le choix du pays et de la langue.

Acceptez-vous les cookies SKF ?

Bandes de guidage

Les bandes de guidage SKF sont en PTFE de série et doivent être utilisées uniquement dans les applications légères ou lorsque le fluide, la température, le frottement ou la vitesse ne permettent pas de prendre un autre matériau. Elles sont généralement utilisées dans les systèmes d'étanchéité en PTFE (fig. 1). Lorsque les pressions de fonctionnement du système sont supérieures à 200 bar (2 900 psi), contactez SKF.
Les bandes de guidage en PTFE sont disponibles en plusieurs modèles (tableau 1) et peuvent être coupées selon différentes configurations (tableau 2) .

Bandes de guidage coupées à longueur

En fonction des dimensions du matériel, SKF peut fournir des bandes de guidage à des longueurs spécifiques. Elles sont désignées suivant un système qui spécifie le type et le modèle, le diamètre dynamique, le diamètre du logement, la largeur du logement, le type de coupe et le matériau (tableau 3).

Pour obtenir plus d'informations, contactez SKF.

Bandes de guidage monoblocs

SKF peut également fournir des bandes de guidage monoblocs. Elles sont désignées par le type et le modèle (fig. 1), l'épaisseur de la bande de guidage t et la largeur du logement en millimètres, le code matériau et la longueur en mètres, par exemple SB 2x8,1-292 / 25 m.

Pour obtenir plus d'informations, contactez SKF.

Calcul de la longueur de la bande de guidage

La longueur de bande de guidage individuelle CL peut être calculée à l'aide des formules figurant dans le tableau 4.
SKF logo