Cookies sur le site Internet SKF

SKF utilise des cookies sur ses sites Web pour proposer et afficher des informations ciblées et adaptées aux préférences de ses visiteurs, par exemple le choix du pays et de la langue.

Acceptez-vous les cookies SKF ?

Bagues de guidage et bandes de guidage

Dans les vérins hydrauliques, les guidages les plus utilisés sont les bagues de guidage et les bandes de guidage. Celles-ci supportent les charges radiales des forces qui agissent sur l'ensemble vérin et guident la tige dans le fût ainsi que le piston dans l'alésage du vérin (fig. 1).
Les guidages sont en matériau polymère et permettent donc d'éviter le contact métal contre métal entre pièces mobiles dans un vérin hydraulique en fonctionnement. Ces guidages en polymère, par rapport aux guidages en métal, présentent les avantages suivants :
  • une augmentation considérable de la durée de service
  • une rugosité moindre contre l'alésage du vérin et les surfaces d'étanchéité
  • moins d'usure des surfaces du vérin, même en présence de particules contaminantes
  • une résistance élevée à une lubrification insuffisante à faible vitesse
  • une surface de contact plus importante (fig. 2, fig. 3 and fig. 4) grâce à une plus grande déformation élastique qui répartit ainsi la charge et diminue les contraintes sur la surface d'appui
  • des propriétés autolubrifiantes
SKF fournit des bagues de guidage usinées avec précision dans différents matériaux polymères et différentes dimensions pour une utilisation dans des conditions d'exploitation et d'applications multiples.
Des guidages en PTFE sont également disponibles pour des applications où le frottement statique doit être réduit. Les guidages en PTFE ont une capacité de charge limitée et ne doivent donc être utilisés que dans des applications où les charges sont légères.
SKF logo