Cookies sur le site Internet SKF

SKF utilise des cookies sur ses sites Web pour proposer et afficher des informations ciblées et adaptées aux préférences de ses visiteurs, par exemple le choix du pays et de la langue.

Acceptez-vous les cookies SKF ?

Matériaux

Les exigences de fiabilité augmentent continuellement. De plus, les conditions d'exploitation permettent de plus en plus difficilement d'obtenir des systèmes hydrauliques plus efficaces. Par conséquent, il est très important de se familiariser avec les conditions et les paramètres d'exploitation tels que la température de fonctionnement et la pression, la charge, la vitesse et le fluide hydraulique lors du choix du matériau le plus approprié pour le guidage. Les matériaux les plus couramment utilisés pour les guidages présentés dans cette section sont les suivants :
Polyamide

Les guidages en polyamide renforcé de fibre de verre sont utilisables dans les applications moyennes et lourdes et présentent les propriétés suivantes :

  • large plage de températures
  • une résistance à l'usure
  • une diminution des vibrations
  • une protection des joints contre les particules
  • une protection des composants contre l'effet diesel
  • une facilité d'installation
  • un ajustement serré
  • une résistance à des charges latérales lourdes
  • une résistance à une vitesse de cycle élevée
  • une tendance au gonflement par l'humidité avant l'installation

Le P-2551 est le matériau polyamide standard pour les bagues de guidage. Les caractéristiques techniques sont fournies dans le tableau 1.

Pour de plus amples informations, reportez-vous à Matériaux.

Composites toilés

Les composites toilés consistent en un textile en coton lié avec de la résine phénolique thermodurcie. Ces guidages en résine phénolique sont pratiquement autolubrifiants grâce à leur structure et à la capacité des fibres textiles à absorber une certaine quantité d'huile. Cependant, les bagues de guidage en résine phénolique renforcée de coton ne doivent pas être utilisées à des vitesses de courses élevées supérieures à 0,5 m/s.0,5 m/s (1,6 ft/s). Elles sont utilisables dans les applications moyennes et lourdes et présentent les propriétés suivantes :

  • large plage de températures
  • une résistance à l'usure
  • une diminution des vibrations
  • une protection des joints contre les particules
  • une protection des composants contre l'effet diesel
  • une faible dilatation thermique
  • une facilité d'installation
  • un ajustement serré
  • une résistance à des charges latérales lourdes

La résine phénolique (PF) est le composite toilé standard. Les caractéristiques techniques sont fournies dans le tableau 1. SKF fournit également une grande variété d'autres résines thermodurcies et de textiles sur demande.

Pour de plus amples informations, reportez-vous à Matériaux.

PTFE

Le PTFE est généralement utilisé dans les guidages où un faible frottement et une bonne résistance chimique, thermique ou à l'usure sont essentiels. Cependant, le PTFE doit être utilisé uniquement dans les applications où la pression en surface est faible. Pour obtenir une résistance optimale à l'usure, les matériaux PTFE sont disponibles avec différents types de charges, comme par exemple le bronze ou la poudre de carbone. Les guidages en PTFE présentent les propriétés suivantes :

  • résistance chimique
  • large plage de températures
  • un faible frottement
  • un anti-adhésif, un faible frottement au démarrage
  • une excellente résistance à l'usure.
  • une diminution des vibrations
  • une protection des joints contre les particules
  • une protection des composants contre l'effet diesel
  • des bagues de guidage à usinage de précision disponibles

Le 292 est le matériau PTFE standard pour les guidages et les bandes. Les caractéristiques techniques sont fournies dans le tableau 1. SKF peut également fournir de nombreux autres composés du matériau PTFE sur demande.

Pour de plus amples informations, reportez-vous à Matériaux.

SKF logo