Cookies sur le site Internet SKF

SKF utilise des cookies sur ses sites Web pour proposer et afficher des informations ciblées et adaptées aux préférences de ses visiteurs, par exemple le choix du pays et de la langue.

cookie_information_popup_text_2[57]

Joints hydrauliques

Les joints hydrauliques pour vérin sont utilisés pour assurer l'étanchéité de l'ouverture entre les différents composants dans le vérin hydraulique. La Fig. 1 montre un exemple de composants de joints et de guidages d'un vérin haute résistance.

Un seul ou un million - Une offre complète

SKF propose une sélection complète de produits d’étanchéité pour les applications extrêmement difficiles. Que vous ayez besoin de grandes quantités pour d’importants volumes de production ou d’un seul joint de remplacement, SKF peut répondre à vos besoins de produits et de livraison.
Ces joints de piston SKF utilisent notre capacité de transfert en continu entre les processus de fabrication – d’une seule pièce à une production à haut volume. Grâce à cette flexibilité, nous pouvons fournir des produits d’étanchéité de qualité offrant un maximum de valeur à tous nos clients.

Souplesse de fabrication

Que vous ayez besoin d’un seul joint ou d’une production à haut volume, SKF peut répondre à vos besoins. Notre modèle flexible de production de joints combine des capacités de fabrication par moulage et usinage pour répondre à pratiquement toutes les demandes.
Grâce à ses compétences en matière de technologies de moulage par compression, injection et transfert, SKF peut appliquer l’option la plus appropriée à vos exigences. Nous pouvons également fournir très rapidement des joints usinés sans coûts d’outillage.

Joints usinés (zone bleu clair du graphique)
Pour produire avec rentabilité des prototypes et joints en faibles volumes avec un rapide délai de livraison (dans les phases d’introduction, de croissance initiale et de déclin et pour répondre à la demande de remplacement à la fin de la durée de service du produit).

Joints moulés (zone bleu foncé du graphique)
Pour produire avec rentabilité des joints dans des volumes élevés (dans les phases de croissance et de maturité).

Étapes du cycle de vie des produits

SKF logo