Cookies sur le site Internet SKF

SKF utilise des cookies sur ses sites Web pour proposer et afficher des informations ciblées et adaptées aux préférences de ses visiteurs, par exemple le choix du pays et de la langue.

Acceptez-vous les cookies SKF ?

Joints toriques et bagues anti-extrusion

Les joints toriques sont l'une des solutions d'étanchéité les plus courantes. SKF fournit des joints toriques dans une large gamme de dimensions et de matériaux différents, qui s'adaptent à différentes conditions de fonctionnement et d'applications.. Ils sont faciles à installer et permettent d'utiliser un logement d'étanchéité de conception simple et économique.
Les joints toriques maintiennent la force de contact d'étanchéité par déformation radiale ou axiale dans le logement d'étanchéité entre deux composants de machine. Les critères qui ont le plus d'incidence sur la pression de fonctionnement maximale à laquelle les joints toriques peuvent être utilisés pour l'étanchéité radiale statique sont les suivants :
  • les jeux d'extrusion (fig. 1)
  • le matériau (→  Matériaux)
  • le fluide à étancher
  • ambiante
Dans des conditions spécifiques, il existe un risque d'extrusion (→ Jeux d'extrusion et bagues anti-extrusion). Les bagues anti-extrusion empêchent l'extrusion des joints toriques pour l'étanchéité radiale statique (fig. 1).
Les joints toriques sont utilisés dans une grande variété d'applications assurant l'étanchéité de divers fluides. Cette section traite exclusivement des systèmes d'étanchéité pour vérins hydrauliques. En conséquence, ce chapitre et les recommandations fournies s'appliquent à l'étanchéité statique des fluides hydrauliques à base minérale couramment utilisés (→ Fluides hydrauliques).
SKF logo