Cookies sur le site Internet SKF

SKF utilise des cookies sur ses sites Web pour proposer et afficher des informations ciblées et adaptées aux préférences de ses visiteurs, par exemple le choix du pays et de la langue.

Acceptez-vous les cookies SKF ?

Matériaux

Les joints toriques listés dans cette section sont en caoutchouc nitrile (NBR) de dureté 70 shA en standard. Il s'agit du matériau et de la dureté les plus courants pour les joints toriques utilisés dans les vérins hydrauliques. SKF peut fournir d'autres duretés comme 80 shA ou 90 shA, sur demande. SKF recommande toutefois d'opter pour des joints toriques de 70 shA et de les associer à une ou deux bagues anti-extrusion (→ Jeux d'extrusion et bagues anti-extrusion). Lorsque les températures de fonctionnement sont supérieures à 100 °C (210 °F), l'élastomère fluorocarboné (FKM) ou le caoutchouc nitrile hydrogéné (HNBR) peuvent être des matériaux appropriés, selon le fluide.
Les bagues anti-extrusion SKF listées dans cette section sont en polyuréthane (TPU). SKF peut fournir d'autres matériaux et d'autres classes de dureté, sur demande. Les matériaux les plus couramment utilisés pour les bagues anti-extrusion sont listés dans le système de désignation (tableau 1).
Pour plus d'informations sur les matériaux des joints toriques et des bagues anti-extrusion, reportez-vous à Matériaux.
SKF logo