Cookies sur le site Internet SKF

SKF utilise des cookies sur ses sites Web pour proposer et afficher des informations ciblées et adaptées aux préférences de ses visiteurs, par exemple le choix du pays et de la langue.

Acceptez-vous les cookies SKF ?

Normes et dimensions

Normes de dimensions

SKF peut fournir des joints toriques, disponibles dans une large gamme de dimensions. Ils répondent parfaitement aux normes édictées pour ce type de joint. Le Tableau 1 indique les normes nationales et internationales les plus couramment utilisées pour les joints toriques et les dimensions correspondantes.

Proportions diamètre intérieur/section

Les joints toriques utilisés dans des applications plus exigeantes, où les pressions de fonctionnement sont plus importantes ou les défauts d'alignement plus grands, peuvent nécessiter des sections plus importantes. SKF recommande les dimensions entre le diamètre intérieur (ID) et la section indiquées dans le diagramme 1.

Normes de tolérances

SKF fournit des joints toriques dont les tolérances de dimensions sont conformes à la norme ISO 3601-1:2012 Classe B (tableau 2). Elles sont applicables pour n'importe quel matériau élastomère, à condition d'utiliser l'outillage approprié ; l'outillage le plus couramment utilisé est basé sur la striction du caoutchouc nitrile (NBR), dureté 70 shA.

Normes de surface

SKF fournit des joints toriques dont toutes les surfaces sont conformes à la norme SO 3601-3:2005 († tableau 5). Cette norme fournit les imperfections maximales admissibles et les critères de qualité pour les surfaces de joints toriques.
SKF logo