Cookies sur le site Internet SKF

SKF utilise des cookies sur ses sites Web pour proposer et afficher des informations ciblées et adaptées aux préférences de ses visiteurs, par exemple le choix du pays et de la langue.

Acceptez-vous les cookies SKF ?

Déviation du piston

Lorsque la tige est en position de repos et maintenue en position par du fluide, tout écoulement passant par le piston peut entraîner un mouvement intempestif de la tige de piston et provoquer une déviation. Une fuite de joint de piston est une source possible de déviation. Cependant, la fuite d'un clapet interne, la fuite d'un système extérieur et l'écoulement entre le piston et les raccords statiques de la tige doivent également être soigneusement vérifiés. Sur certaines applications, un écoulement minime à travers le joint de piston, dans des limites spécifiées, est autorisé. Ce débit toléré permet d'utiliser des joints de piston à faible frottement et des matériaux ou des bagues de glissement fendues pour faciliter l'installation.
SKF logo