Cookies sur le site Internet SKF

SKF utilise des cookies sur ses sites Web pour proposer et afficher des informations ciblées et adaptées aux préférences de ses visiteurs, par exemple le choix du pays et de la langue.

Acceptez-vous les cookies SKF ?

Étanchéité entre piston et tige

Le piston peut être soudé à la tige (fig. 1) si le démontage du vérin peut être effectué en déposant la fixation à l'extrémité de la tige. Le piston peut également être fixé à l'extrémité de la tige par un écrou de serrage (fig. 2), qui permet de déposer le piston lors du démontage complet du vérin. Lorsqu'un écrou de serrage est utilisé, une étanchéité statique (→ Joints toriques et bagues anti-extrusion, page 291) est nécessaire entre le piston et l'extrémité de la tige.
SKF logo