Cookies sur le site Internet SKF

SKF utilise des cookies sur ses sites Web pour proposer et afficher des informations ciblées et adaptées aux préférences de ses visiteurs, par exemple le choix du pays et de la langue.

Acceptez-vous les cookies SKF ?

Joints de piston simple effet

Un joint de piston simple effet est conçu pour des vérins où la pression est appliquée uniquement depuis un seul côté. Sur les vérins simple effet, le piston peut contenir de l'huile du côté pression uniquement tandis que le côté opposé est soumis à la pression atmosphérique. En conséquence, le joint de piston doit laisser un film d'huile minimum lorsqu'il passe le long de l'alésage du vérin car, dans le cas contraire, le transfert de l'huile entraînerait une fuite vers l'extérieur.
Sur les vérins simple effet, l'extrémité ouverte peut pousser l'air vers l'extérieur et l'aspirer lorsque le piston effectue son mouvement alternatif. Cet air est susceptible d'apporter de l'humidité et des contaminants dans le vérin, qui pourraient endommager le joint. Des filtres de purge d'air peuvent être placés du côté ouvert du vérin pour empêcher la trop grande pénétration de contaminants à l'intérieur du vérin. L'alésage du vérin peut être traité au chrome dur pour empêcher la corrosion.
De plus, pour prévenir tout endommagement de l'alésage du vérin ou des joints de piston, SKF peut fournir des joints racleurs de piston spéciaux sur demande. Pour plus d'informations, contactez SKF.

Profils UNP

Le profil UNP (fig. 1) est un joint U simple effet en polyuréthane thermoplastique (TPU). Il est conçu pour des pressions pouvant aller jusqu'à 350 bar (5 075 psi) et est disponible à la fois en cotes métriques (→ Liste de dimensions [pdf]) et en cotes pouces (→ Liste de dimensions [pdf]). Pour en savoir plus, reportez-vous à Données de profil UNP.

En cas de pressions plus élevées, SKF peut fournir des bagues anti-extrusion à face pleine sur demande. Pour plus d'informations, contactez SKF.

Joints de piston simple effet sur les vérins double effet

Deux joints à profil en U simple effet montés en opposition peuvent être utilisés sur un vérin double effet. Il est essentiel de sélectionner des types de joints qui permettent de relâcher la pression inverse pour de tels montages, pour empêcher l'accumulation de pression entre les deux joints. Les profils UNP sont adaptés à de tels montages double effet car la lèvre de joint dynamique peut s'incurver pour relâcher la pression inverse.

Joints de tige utilisés comme joints de piston simple effet

Certains profils de joint de tige sont conçus avec une géométrie d'étanchéité intérieure et extérieure similaire et peuvent, par conséquent, être également utilisés comme joints de piston simple effet sur des vérins simple ou double effet (fig. 2). Les profils de joint de tige PTB, STD et DZ (Joints de tige et joints tampons) peuvent être utilisés pour de telles applications.

Les joints de tige avec profil en U à lèvre préchargée peuvent ne pas relâcher la pression inverse mais il est possible d'enlever l'anneau de précharge (bague quatre lobes) d'un des joints pour permettre de relâcher la pression inverse (fig. 2).

SKF logo