Cookies sur le site Internet SKF

SKF utilise des cookies sur ses sites Web pour proposer et afficher des informations ciblées et adaptées aux préférences de ses visiteurs, par exemple le choix du pays et de la langue.

Acceptez-vous les cookies SKF ?

Vue d'ensemble des profils

SKF fournit des joints et des guides hydrauliques dans de nombreux profils ou conceptions différents et dans une large gamme de séries et de dimensions, tous parfaitement adaptés à une grande diversité de conditions de fonctionnement et d'applications. Les profils et les dessins les plus couramment utilisés par type de joint et les guides sont fournis dans l'aperçu du profil suivant.
Joints de piston

Double effet avec bague de glissement en polyuréthane (fig. 1)

  • Profil MPV
  • Profil DPV
  • Profil LPV
  • Profil CPV


Double effet avec bague de glissement en PTFE (fig. 2)

  • Profil GH
  • Profil APR


Double effet, incorporant des bagues anti-extrusion (fig. 3)

  • Profil LCP
  • Profil LTP


Double effet, joints et bagues de glissement fendues rigides (fig. 4)

  • Profil CUT
  • Profil SCP


Double effet, bagues de guidage intégrées (fig. 5)

  • Profil MD-L


Simple effet (fig. 6)

  • Profil UNP


Joints de tige qui peuvent être utilisés comme joints de piston (fig. 7)

  • Profil PTB
  • Profil STD
  • Profil DZ
Joints de tige et joints tampons

Joints de tige en U en polyuréthane (fig. 8)

  • Profil S1S
  • Profil ZBR
  • Profil SIL


Joints de tige en U avec anneau de précharge (fig. 9)

  • Profil PTB
  • Profil STD


Joints de tige hybrides (fig. 10)

  • Profil DZ
  • Profil DZR


Joints de tampon en U en polyuréthane (fig. 11)

  • Profil RBB


Joints tampons avec bagues de glissement (fig. 12)

  • Profil S9B
  • Profil RSB
Joints racleurs

Joints racleurs insérables (fig. 13)

  • Profil PA
  • Profil MCW
  • Profil PAD et PADV


Joints racleurs encliquetables (fig. 14)

  • Profil DTW
  • Profil DZ
  • Profil HW
Bagues de guidage et bandes de guidage

Bagues de guidage (fig. 15)

  • Bagues de guidage de tige ou de piston WAT
  • Bagues de guidage de tige RGR
  • Bagues de guidage de piston PGR


Bandes de guidage (fig. 16)

  • Bandes de guidage en PTFE disponibles en plusieurs modèles et plusieurs configurations

Pour en savoir plus, reportez-vous aux sections sur le produit en question.
SKF logo