Cookies sur le site Internet SKF

SKF utilise des cookies sur ses sites Web pour proposer et afficher des informations ciblées et adaptées aux préférences de ses visiteurs, par exemple le choix du pays et de la langue.

Acceptez-vous les cookies SKF ?

Joint axial

Grâce à sa simplicitéd’utilisation,le joint axial est généralement utilisé en tant qu'étanchéité secondaire dans des applications où les joints sont soumis à de grandes quantités de contaminants.

A l’exception du joint axial à collier pour grandes dimensions, les joints axiauxpeuvent être utilisés en tant que déflecteurs. Ils tolèrent de petits défauts d’alignement del’arbre par rapport à la surface d’appui et fournissent une étanchéité performante.

SKF propose 3 types de joints axiaux :

Joint axial V-Ring
Joint V-ring VR1

Les joints V-Ring sont utilisés pour exclure les projections d’eau et les contaminants solides mais également pour retenir les lubrifiants. Ils peuvent aussi servir de soupape pour le graissage.
Les joints V-Ring sont disponibles dans une large gamme de
modèles et dimensions afin de répondre aux exigences de la plupart des applications. 

SKF propose deux types de joints V-Ring :

-Les joints V-Ring à armature métallique(aussi appelés joints MVR)
Joint axial à collier pour grandes dimensions

Les joints axiaux à collier SKF sont conçus pour de grands diamètres. Ils sont montés axialement contre une face d’appui tournante. 

Il existe deux types de joints axiaux à collier :

- Les joints axiaux CT1

- Les joints axiaux CT4

Vous pouvez consulter le tableau des produits pour connaitre les caractéristiques techniques de chacun d’eux.

Joint axial mécanique

Les joints mécaniques HDDF sont conçus pour supporter desconditions de service difficiles à des vitesses périphériques relativement faibles. Les joints mécaniques SKF comprennent2 bagues d’étanchéité et 2 rondelles Belleville.

Résistants à la corrosion et à l’usure, ils peuvent supporter différents niveaux de pression interne.

SKF logo