Cookies sur le site Internet SKF

SKF utilise des cookies sur ses sites Web pour proposer et afficher des informations ciblées et adaptées aux préférences de ses visiteurs, par exemple le choix du pays et de la langue.

Acceptez-vous les cookies SKF ?

Joints radiaux à petite section

Il n'est pas toujours simple de trouver sur le marché des joints radiaux pour les montages de roulements intégrant des roulements à aiguilles du fait de leur petite section. En conséquence, SKF propose une vaste gamme de joints radiaux spéciaux à petite section adaptés à pratiquement tous ces montages de roulements. Ces joints à contact sont conçus sans ressorts de retenue et disponible en deux types :
  • le type G avec un lèvre d'étanchéité unique (fig. 1, fig. 2)
  • le type SD avec une lèvre double (fig. 3)
SKF logo