Cookies sur le site Internet SKF

SKF utilise des cookies sur ses sites Web pour proposer et afficher des informations ciblées et adaptées aux préférences de ses visiteurs, par exemple le choix du pays et de la langue.

Acceptez-vous les cookies SKF ?

Joints hydrauliques

Joints hydrauliques
Les joints hydrauliques transmettent la puissance via la pression du fluide. Leur rôle est de préserver des performances d'étanchéité optimales avec un frottement et une usure minimum pendant toute leur durée de vie.
SKF logo