Cookies sur le site Internet SKF

SKF utilise des cookies sur ses sites Web pour proposer et afficher des informations ciblées et adaptées aux préférences de ses visiteurs, par exemple le choix du pays et de la langue.

Acceptez-vous les cookies SKF ?

Joints de grands diamètres

Savoir-faire

Le savoir-faire et l'expérience que SKF a pu acquérir grâce à ses relations client à long terme ont contribué de manière essentielle à pouvoir comprendre et répondre aux exigences d'étanchéité des grands diamètres de nos clients mais également à fournir des joints usinés SKF de grande qualité.

Flexibilité

Les clients ont de grands besoins en solutions d'étanchéité usinées de grands diamètres, adaptées aux applications de leurs secteurs industriels et produites en faibles (ou moyennes) quantités. Pour ces joints, SKF utilise son système de fabrication unique et produit ainsi des joints sur tour à CNC dans une gamme de diamètres de 540 mm à 4 000 mm et une gamme pratiquement illimitée de diamètres de profils de joints soudés, sans frais d'outillage supplémentaires.

Soudage sur site

Les joints de grands diamètres peuvent être installés sur site grâce à une technique de soudage spéciale. Le G-ECOPUR est le matériau le plus adapté au soudage. SKF a créé des joints collables sur site offrant les performances d'un joint monobloc.

Lors du remplacement de joints de grands diamètres pour équipements lourds (par exemple, joints d'ailettes de turbines Kaplan, joints à bride de raccordement, joints pour centrales éoliennes), nos clients bénéficient :
  • d'un temps d'installation réduit
  • de coûts de pose réduits et 
  • de temps d'immobilisation en usine réduits.

Processus

Nos services ne se limitent pas uniquement au développement de la meilleure solution d'étanchéité pour votre application mais également à produire rapidement des joints usinés sur mesure et peu coûteux. Cela comprend, si nécessaire, l'installation sur site par nos techniciens de maintenance formés et expérimentés.

Formation au soudage de joints

SKF propose des équipements de soudage de joints et une formation appropriée. Avec des équipements et du savoir-faire, les clients peuvent souder des joints SKF sans l'aide d'un technicien de maintenance sur site.
SKF logo