Cookies sur le site Internet SKF

SKF utilise des cookies sur ses sites Web pour proposer et afficher des informations ciblées et adaptées aux préférences de ses visiteurs, par exemple le choix du pays et de la langue.

Acceptez-vous les cookies SKF ?

Joints de transmission de puissance

Les joints de transmission de puissance ont été conçus pour l'étanchéité des ouvertures entre un élément tournant et un élément fixe ou entre deux éléments en mouvement relatif.
Le rôle des joints de transmission de puissance est de : 
  • retenir le lubrifiant,
  • exclure les contaminants,
  • séparer les fluides. 
  • supporter les différences de pression. 
Les principaux groupes de joints de transmission de puissance sont les joints axiaux et radiaux.
SKF logo