Cookies sur le site Internet SKF

SKF utilise des cookies sur ses sites Web pour proposer et afficher des informations ciblées et adaptées aux préférences de ses visiteurs, par exemple le choix du pays et de la langue.

Acceptez-vous les cookies SKF ?

Conception du montage d'étanchéité

Logo des joints CR, paysage

Pour garantir une bonne étanchéité, le diamètre de la portée du joint (d1), la largeur de portée du joint (b1) et la largeur de travail (B1) doivent répondre aux exigences listées dans le tableau. SKF recommande également que le joint vienne en appui sur un épaulement pour simplifier l'alignement.

Les surfaces d’appui finement tournées conviennent parfaitement aux joints axiaux à collier. Les valeurs d'état de surface acceptables sont Ra 2,5 μm (115 µin.) et Rt 12 μm (480 µin.).

En règle générale, après installation, les joints axiaux à collier doivent présenter un jeu d'environ 25 mm (1 in.) entre les extrémités. Ce jeu doit être en position « 6 heures » (fig. 1) pour faciliter l'installation et l'évacuation des contaminants.

Des joints à extrémités jointives sont également disponibles pour certaines applications.

SKF logo