Cookies sur le site Internet SKF

SKF utilise des cookies sur ses sites Web pour proposer et afficher des informations ciblées et adaptées aux préférences de ses visiteurs, par exemple le choix du pays et de la langue.

Acceptez-vous les cookies SKF ?

Types

Logo des joints CR, paysage
Il existe deux types de joints axiaux à collier SKF :
  • Les joints CT1 (fig. 1) sont de type standard et sont maintenus en position par un collier de serrage à bande. Le déplacement axial maximum admissible par rapport à la surface d'appui est de + 2,4 mm (0.094 in.).
  • Les joints CT4 (fig. 2) sont extra-larges et munis de deux colliers à bande. Le déplacement axial maximum admissible par rapport à la surface d'appui est de + 4,8 mm (0.189 in.).
SKF logo