Cookies sur le site Internet SKF

SKF utilise des cookies sur ses sites Web pour proposer et afficher des informations ciblées et adaptées aux préférences de ses visiteurs, par exemple le choix du pays et de la langue.

Acceptez-vous les cookies SKF ?

Joints axiaux à collier

Les joints axiaux à collier SKF sont conçus pour de grands et très grands diamètres d'arbre. Ils peuvent être utilisés comme joints primaires ou joints secondaires dans les applications où les joints primaires sont fortement exposés à des contaminants solides et liquides. Les joints axiaux à collier ne tournent pas mais viennent en appui axial contre une surface d'appui rotative.
Les joints axiaux à collier SKF sont constitués de bandes profilées en nitrile sans armature et fermement maintenus en place par des colliers de serrage à bande en acier inoxydable. Ils sont utilisables pour des diamètres d'arbre allant de 150 à 4 600 mm (5.9 à 181 in.).
La gamme standard de joints axiaux à collier SKF est principalement destinée aux diamètres d'arbre en cotes pouces. Mais, dans la mesure où les joints axiaux à collier sont généralement installés en laissant un jeu d'environ 25 mm (0.984 in.) entre les extrémités, ils peuvent également être utilisés pour les diamètres d'arbre à cotes métriques.
SKF logo