Cookies sur le site Internet SKF

SKF utilise des cookies sur ses sites Web pour proposer et afficher des informations ciblées et adaptées aux préférences de ses visiteurs, par exemple le choix du pays et de la langue.

Acceptez-vous les cookies SKF ?

Instructions d'installation

Logo des joints CR, paysage
Les joints axiaux à collier sont livrés enroulés. Ils sont positionnés sur leur portée dans le logement et légèrement boulonnés ensemble. Ils sont ensuite poussés vers la surface d'appui et le jeu (ou le joint) situé entre les deux extrémités est placé à la position « 6 heures » (fig. 1). Les colliers sont ensuite définitivement serrés. Le couple appliqué sur les vis du collier ne doit pas excéder 7 Nm.
SKF logo