Cookies sur le site Internet SKF

SKF utilise des cookies sur ses sites Web pour proposer et afficher des informations ciblées et adaptées aux préférences de ses visiteurs, par exemple le choix du pays et de la langue.

Acceptez-vous les cookies SKF ?

Caractéristiques de conception

Tous les joints SKF Mudblock sont conçus avec un manchon d'usure intégré et un diamètre intérieur en caoutchouc mais acceptent toutes les configurations de lèvres d'étanchéité et de lèvres auxiliaires. Le matériau élastomère est généralement le caoutchouc nitrile mais les joints sont également disponibles dans d'autres composés incluant le caoutchouc fluoré, le caoutchouc nitrile hydrogéné ou le polyacrylate permettant de répondre aux exigences des différentes conditions de fonctionnement.
Pour plus d'informations sur les matériaux, reportez-vous à la section Lèvres d'étanchéité.
SKF logo